Усиленный проволочный лоток SGR 155 FT

Артикул, номер 6003696 | EAN 4012195382553

3000 mm
155 mm
6 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 155 мм.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 6 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 73800 mm²
Полезное поперечное сечение 738 cm²
Размер 155x500x3000
Соединитель безболтовой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 6,1 in
Высота 155 mm
Длина 3000 mm
Размер B 500 mm
Ширина 19,69 in
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 4,5 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,15 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,92 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,65 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,786 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,786 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 155

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 155
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SGR 155 300 FT 3000 mm 300 mm 155 mm 6 mm 438 cm² нет 6003692
3 м
SGR 155 450 FT 3000 mm 450 mm 155 mm 6 mm 663 cm² нет 6003695
3 м
SGR 155 500 FT 3000 mm 500 mm 155 mm 6 mm 738 cm² нет 6003696
3 м
SGR 155 600 FT 3000 mm 600 mm 155 mm 6 mm 888 cm² нет 6003698
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 500 DD 6052668
3 м
Соединитель FT Соединитель FT GUV 6 FT 6016573
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 135 DD Разделительная полочка 135 DD TSG 135 DD 6062338
3 м
Фиксатор крышки универсальный A2 Фиксатор крышки универсальный A2 DKU A2 6065600
20 Штук
Кабельный отвод FT Кабельный отвод FT KAB GR FT 6220142
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SGR KS OR 6003758
500 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SGR 155 500 FT / 6003696 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SGR 155 500 FT / 6003696 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SGR 155 500 FT / 6003696 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SGR 155 500 FT / 6003696 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SGR 155 500 FT / 6003696 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate GR155.. , 0.27MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SGR 155 500 FT / 6003696
Загрузить