Усиленный проволочный лоток SGR 55 FT

Артикул, номер 6000515 | EAN 4012196397693

3000 mm
55 mm
6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диаметр проволоки 6 mm
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Полезное поперечное сечение 220 cm²
Полезное поперечное сечение 22000 mm²
Размер 55x500x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 55 mm
Высота 2,17 in
Длина 3000 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Ширина 19,69 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 2,9 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,38 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,038 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,038 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SGR 55 100 FT 3000 mm 100 mm 55 mm 6 mm 40 cm² 6000122
3 м
SGR 55 150 FT 3000 mm 150 mm 55 mm 6 mm 63 cm² 6000190
3 м
SGR 55 200 FT 3000 mm 200 mm 55 mm 6 mm 87 cm² 6000209
3 м
SGR 55 300 FT 3000 mm 300 mm 55 mm 6 mm 129 cm² 6000331
3 м
SGR 55 400 FT 3000 mm 400 mm 55 mm 6 mm 175 cm² 6000451
3 м
SGR 55 500 FT 3000 mm 500 mm 55 mm 6 mm 220 cm² 6000515
3 м
SGR 55 600 FT 3000 mm 600 mm 55 mm 6 mm 265 cm² 6000775
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель FT Соединитель FT GUV 6 FT 6016573
20 Штук
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 500 DD 6052668
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок SGR KS OR 6003758
500 Штук
Разделительная полочка 45 DD Разделительная полочка 45 DD TSG 45 DD 6062321
3 м
Фиксатор крышки универсальный A2 Фиксатор крышки универсальный A2 DKU A2 6065600
20 Штук
Кабельный отвод FT Кабельный отвод FT KAB GR FT 6220142
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SGR 55 500 FT / 6000515 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SGR 55 500 FT / 6000515 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SGR 55 500 FT / 6000515 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SGR 55 500 FT / 6000515 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SGR 55 500 FT / 6000515 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate GR55.., GR105.., CGR , 0.33MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SGR 55 500 FT / 6000515
Загрузить