- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный кабельный лоток С-формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 4,5 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 1300 mm² Полезное поперечное сечение 13 cm² Размер 50x50x3000 Серия продукции Серия CGR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля С-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 50 mm Высота 1,97 in Длина 3000 mm Размер Н 67 mm Размер B 67 mm Размер A 26 mm Размер I1 30 mm Ширина 1,97 in Ширина 50 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,95 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,6 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,7968 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7968 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CGR 50 50 FT / 6017428 , 0.23MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС CGR 50 50 FT / 6017428 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CGR 50 50 FT / 6017428 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CGR 50 50 FT / 6017428 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) CGR 50 50 FT / 6017428 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate GR55.., GR105.., CGR , 0.33MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель FT
Монтажный уголок 45° FT
Монтажный уголок 90°
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Разделительная полочка 30 DD