C-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикул, номер 6017436 | EAN 4012196013999

3000 mm
50 mm
4,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Подходит для спринклерных установок
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 4,5 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 3400 mm²
Полезное поперечное сечение 34 cm²
Размер 50x100x3000
Серия продукции Серия CGR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля С-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Высота 1,97 in
Длина 3000 mm
Размер Н 67 mm
Размер B 117 mm
Размер A 76 mm
Размер I1 75 mm
Ширина 100 mm
Ширина 3,94 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,95 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7445 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7445 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CGR 50 50 FT 3000 mm 50 mm 50 mm 4,5 mm 13 cm² нет 6017428
3 м
CGR 50 100 FT 3000 mm 100 mm 50 mm 4,5 mm 34 cm² нет 6017436
3 м
CGR 50 200 FT 3000 mm 200 mm 50 mm 4,5 mm 75 cm² нет 6017444
3 м
CGR 50 300 FT 3000 mm 300 mm 50 mm 4,5 mm 116 cm² нет 6017452
3 м
CGR 50 400 FT 3000 mm 400 mm 50 mm 4,5 mm 157 cm² нет 6017460
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель FT Соединитель FT GSV 34 FT 6016634
20 Штук
Монтажный уголок 45° FT Монтажный уголок 45° FT MW 45 SL10 FT 6017320
20 Штук
Монтажный уголок 90° Монтажный уголок 90° MW 90 SL17 FT 6017347
20 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Разделительная полочка 30 DD Разделительная полочка 30 DD TSG 30 DD 6062314
3 м
Загрузки

Техническая спецификация CGR 50 100 FT / 6017436 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CGR 50 100 FT / 6017436 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия CGR 50 100 FT / 6017436 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CGR 50 100 FT / 6017436 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) CGR 50 100 FT / 6017436 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate GR55.., GR105.., CGR , 0.33MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

CGR 50 100 FT / 6017436
Загрузить