Электромонтажный лючок GESRA7/10, из алюминия

Артикул, номер 7405544 | EAN 4012195104261

7405544 / GESRA7 10U
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Лючок с рукояткой для макс. 10 отдельных приборов серии Modul 45 в 2 универсальных кронштейнах UT3 и одном UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
Вывод для кабеля выполнен из полиамида RAL 9011

Углубление в крышке для напольного покрытия, составляющее 10 мм, можно уменьшить до 5 мм с помощью прилагающейся вставки из плотного картона.

Подходит для установки до семи электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 10.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 78 mm
Диапазон зажима D макс. 37 mm
Диапазон зажима D мин. 15 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение круглой формы
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 10
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминиевое литьё под давлением
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 78 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 275
Наружный диаметр 294 mm
Номинальный размер монтажных элементов R7
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер Ø294x71
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GESR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3 / UT4
Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,588 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,588 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GESRA7 10U 5 mm 7405544
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GESRA7 10U / 7405544 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GESRA7 10U / 7405544 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GESRA7 10U / 7405544 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GESRA7 10U / 7405544 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.