Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода isCon, с боковым выводом

Артикул, номер 5408876 | EAN 4012196647811

Описание продукта
Описание продукта
• для прокладки токоотвода isCon внутри мачты
• для монтажа при помощи держателя isFang
• подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП ЕН 1991-1-4)
• протестирован согласно стандарту IEC TS 62561-8
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да
Исполнение Молниеприемный стержень
Материал Пластик, усиленный стекловолокном
Подключение Сплошной круг
Размер 6000mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 6000 mm
Размер Н 1500 mm
Размер B 1000 mm
Размер d мин. 50 mm
Размер A 3325 mm
Размер L 6000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 77,3727 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 77,3727 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isFang IN-A L4 4000 mm 5408874
1 Штук
isFang IN-A L6 6000 mm 5408876
1 Штук
isFang IN-A L8 8000 mm 5408878
1 Штук
isFang IN-A L10 10000 mm 5408880
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Бетонное основание FangFix 16 кг Бетонное основание FangFix 16 кг F-FIX-S16 5403227
1 Штук
Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang F-FIX-B16 3B 5403238
10 Штук
Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus, черный Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus, черный isCon Pro 75 SW 5408008
100 м
Соединительный элемент isCon® Соединительный элемент isCon® isCon connect 5408022
2 Штук
Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN isCon IN connect 5408024
1 Штук
Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Professional+ и isCon® Premium в изолированной молниеприемной мачте isFang IN Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Professional+ и isCon® Premium в изолированной молниеприемной мачте isFang IN isCon IN PAE 5408031
1 Штук
Треножный штатив isFang Треножный штатив isFang isFang 3B-100 5408968
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isFang IN-A L6 / 5408876 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isFang IN-A L6 / 5408876 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isFang IN-A L6 / 5408876 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isFang IN-A L6 / 5408876 , 0.13MB , pdf

isFang IN-A L6 / 5408876
Загрузить