- Описание продукта
-
Описание продукта• для прокладки токоотвода isCon внутри мачты
• для монтажа при помощи держателя isFang
• подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП ЕН 1991-1-4)
• протестирован согласно стандарту IEC TS 62561-8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением да Исполнение Молниеприемный стержень Материал Пластик, усиленный стекловолокном Подключение Сплошной круг Размер 8000mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 8000 mm Размер Н 1500 mm Размер B 1000 mm Размер d мин. 50 mm Размер A 5335 mm Размер L 8000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 128,2923 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 128,2923 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang IN-A L8 / 5408878 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang IN-A L8 / 5408878 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang IN-A L8 / 5408878 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang IN-A L8 / 5408878 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang tripod , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang IN insulated air-termination mast , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Бетонное основание FangFix 16 кг
Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang
Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus, черный
Соединительный элемент isCon®
Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Элемент для уравнивания потенциалов для isCon® Professional+ и isCon® Premium в изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Треножный штатив isFang