- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с перфорацией дна.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 1 Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 42 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 30 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 30 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Перфорация основания с перфорацией дна Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 6075 mm² Поставка в рулонах нет Прозрачный нет Размер 80x80x2000 Серия продукции LKM Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 80 mm Длина 2000 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,1448 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,1448 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM80080RW / 6248694 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM80080RW / 6248694 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM80080RW / 6248694 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM80080RW / 6248694 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM80080RW / 6248694 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковой соединитель LKM SV80
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 80080
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 80080
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 80080
Разделительная перегородка LKM TWS75
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 80080
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 80080
Внутренний угол для кабельного короба LKM 80080
Т-образная секция для кабельного короба, тип LKM 80080
Зажим для кабельного короба шириной 80 мм