Кабельный короб, тип LKM 80080

Артикул, номер 6247194 | EAN 4012195691006

2000 mm
80 mm
80 mm
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим нет
Количество вставных перегородок 1
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 42
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 30
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 30
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация основания с перфорацией дна
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 6075 mm²
Поставка в рулонах нет
Прозрачный нет
Размер 80x80x2000
Серия продукции LKM
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 80 mm
Длина 2000 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,1191 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,1191 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Поверхность Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM80080FS 2000 mm 80 mm 80 mm оцинкован конвейерным методом Сталь 6247194
2 м
LKM80080RW 2000 mm 80 mm 80 mm Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Сталь 6248694
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель LKM SV80 Стыковой соединитель LKM SV80 LKM SV80 6247472
10 Штук
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 80080 Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 80080 LKM KSR80080GRSW 6249762
5 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 80080 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 80080 LKM E80080FS 6248344
1 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 80080 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 80080 LKM EK80080GRSW 6249792
5 Штук
Разделительная перегородка LKM TWS75 Разделительная перегородка LKM TWS75 LKM TWS75 6249880
2 м
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 80080 Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 80080 LKM A80080FS 6248332
1 Штук
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 80080 Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 80080 LKM F80080FS 6248328
1 Штук
Внутренний угол для кабельного короба LKM 80080 Внутренний угол для кабельного короба LKM 80080 LKM I80080FS 6248336
1 Штук
Т-образная секция для кабельного короба, тип LKM 80080 Т-образная секция для кабельного короба, тип LKM 80080 LKM T80080FS 6248340
1 Штук
Зажим для кабельного короба шириной 80 мм Зажим для кабельного короба шириной 80 мм LKM K65 6249882
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM80080FS / 6247194 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM80080FS / 6247194 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM80080FS / 6247194 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM80080FS / 6247194 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM80080FS / 6247194 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM80080FS / 6247194
Загрузить