Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110 A2

Артикул, номер 6311202 | EAN 4012195037262

6000 mm
2 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой перекладиной с боковыми стенками высотой 110 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.


Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Профиль (открытый)
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины Полностью заклепан
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 18600 mm²
Полезное поперечное сечение 186 cm²
Размер 110x200
Размер 110x200x6000
Серия продукции Серия WKLG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер B 200 mm
Размер шлица, перекладина 17,00
Размер L 6000 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 1,9 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 1,33 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 0,4 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 28,2061 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 28,2061 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKLG 1120 A2 6000 mm 200 mm 2 mm нет 6311202
6 м
WKLG 1130 A2 6000 mm 300 mm 2 mm нет 6311206
6 м
WKLG 1140 A2 6000 mm 400 mm 2 mm нет 6311210
6 м
WKLG 1150 A2 6000 mm 500 mm 2 mm нет 6311214
6 м
WKLG 1160 A2 6000 mm 600 mm 2 mm нет 6311218
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Крышка WDRL 1116 20 A2 6227360
3 м
Продольный соединитель для систем с большими пролетами A2 Продольный соединитель для систем с большими пролетами A2 WRVL 110 A2 6091229
2 Штук
Угловой соединитель 110 A2 Угловой соединитель 110 A2 WRWVK 110 A2 6091393
2 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SKHW 110 OR 6310398
20 пар
Шарнирный соединитель А2 Шарнирный соединитель А2 WRGV 110 A2 6091338
2 Штук
Разделительная полочка 85 A2 Разделительная полочка 85 A2 TSG 85 A2 6062173
3 м
Угловая секция 90° 110 A2 Угловая секция 90° 110 A2 WLB 90 112 A2 6312539
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WKLG 1120 A2 / 6311202 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKLG 1120 A2 / 6311202 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKLG 1120 A2 / 6311202 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKLG 1120 A2 / 6311202 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKLG 1120 A2 / 6311202 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKLG 1120 A2 / 6311202 , 2.03MB , pdf

WKLG 1120 A2 / 6311202
Загрузить