Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A4

Артикул, номер 6207208 | EAN 4012196431991

6000 mm
1,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины приварен
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 200 cm²
Полезное поперечное сечение 20000 mm²
Размер 60x500x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LCIS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 6000 mm
Размер B 500 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,78 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,1374 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,1374 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LCIS 620 6 A4 6000 mm 200 mm 1,5 mm нет 6207202
6 м
LCIS 630 6 A4 6000 mm 300 mm 1,5 mm нет 6207204
6 м
LCIS 640 6 A4 6000 mm 400 mm 1,5 mm нет 6207206
6 м
LCIS 650 6 A4 6000 mm 500 mm 1,5 mm нет 6207208
6 м
LCIS 660 6 A4 6000 mm 600 mm 1,5 mm нет 6207210
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором A4 Крышка с поворотным фиксатором A4 DRL 500 A4 6052985
3 м
Продольный соединитель A4 Продольный соединитель A4 LVG 60 A4 6208835
10 Штук
Угловой соединитель 60 A4 Угловой соединитель 60 A4 LWVG 60 A4 6208891
10 Штук
Шарнирный соединитель A4 Шарнирный соединитель A4 LGVG 60 A4 6208932
10 Штук
Угловая секция 90° 60 A4 Угловая секция 90° 60 A4 LB 90 650 R3 A4 6225108
1 Штук
Т-образная секция 60 A4 Т-образная секция 60 A4 LT 650 R3 A4 6225276
1 Штук
Элемент регулируемого угла 60 A4 Элемент регулируемого угла 60 A4 LGBE 650 A4 6225486
1 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Разделительная полочка 45 A4 Разделительная полочка 45 A4 TSG 45 A4 6062028
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LCIS 650 6 A4 / 6207208 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LCIS 650 6 A4 / 6207208 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LCIS 650 6 A4 / 6207208 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LCIS 650 6 A4 / 6207208 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LCIS 650 6 A4 / 6207208 , 0.28MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LCIS 650 6 A4 / 6207208 , 2.03MB , pdf

LCIS 650 6 A4 / 6207208
Загрузить