- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа c боковыми стенками высотой 60 мм, с приваренными, открытыми вверх перекладинами C30. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины приварен Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 12000 mm² Полезное поперечное сечение 120 cm² Размер 60x300x6000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LCIS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 6000 mm Размер B 300 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,78 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,9522 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,9522 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LCIS 630 6 FS / 6209632 , 0.29MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LCIS 630 6 FS / 6209632 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LCIS 630 6 FS / 6209632 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LCIS 630 6 FS / 6209632 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LCIS 630 6 FS / 6209632 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LCIS 630 6 FS / 6209632 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором
Продольный соединитель FS
Угловой соединитель 60 FS
Шарнирный соединитель FS
Мультифункциональный соединитель FS
Угловая секция 90° 60 FS
Т-образная секция 60 FS
Т-образное/крестовое соединение 60 FS
Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Защитный колпачок 60
Зажим для создания ответвлений
Разделительная полочка 45 FS
Угловая вставка FS
Донная вставка