- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной VS.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.
Подходящую зажимную скобу типа BS-H... можно найти в разделе «Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа».
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины С глухой клепкой Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 248 cm² Полезное поперечное сечение 24800 mm² Размер 60x500x6000 Размер 60x500x6000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Длина 6000 mm Размер B 500 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,15 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,2807 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,2807 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LG 650 VS6 A4 / 6101223 , 0.25MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LG 650 VS6 A4 / 6101223 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LG 650 VS6 A4 / 6101223 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LG 650 VS6 A4 / 6101223 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LG 650 VS6 A4 / 6101223 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LG 650 VS6 A4 / 6101223 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором A4
Продольный соединитель A4
Угловой соединитель 60 A4
Шарнирный соединитель A4
Угловая секция 90° 60 A4
Т-образная секция 60 A4
Элемент регулируемого угла 60 A4
Защитный колпачок 60
Разделительная полочка 45 A4