Кабельный лоток RKSM

Артикул, номер 6047722 | EAN 4012195706250

3050 mm
60 mm
цвета нержавеющей стали
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Размер 60x500x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,9 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 500 mm
Размер x 400 mm
Размер t 300 mm
Размер y 450 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,9 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,35 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 22,2325 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,2325 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 610 A4 3050 mm 100 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047614
3 м
RKSM 615 A4 3050 mm 150 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047633
3 м
RKSM 620 A4 3050 mm 200 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047641
3 м
RKSM 630 A4 3050 mm 300 mm 60 mm 0,75 mm да цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047657
3 м
RKSM 640 A4 3050 mm 400 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047692
3 м
RKSM 650 A4 3050 mm 500 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047722
3 м
RKSM 660 A4 3050 mm 600 mm 60 mm 0,9 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6047738
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 650 A4 6068990
1 Штук
Угловая секция 90° 60 A4 Угловая секция 90° 60 A4 RB 90 650 A4 6036660
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4 Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4 RB W 650 A4 6037180
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 A4 Т-образное/крестовое соединение 60 A4 RAA 650 A4 6042381
1 Штук
Т-образная секция 60 A4 Т-образная секция 60 A4 RT 650 A4 6038188
1 Штук
Крестообразное ответвление 60/500 A4 Крестообразное ответвление 60/500 A4 RK 650 A4 7027528
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором A4 Крышка с поворотным фиксатором A4 DRL 500 A4 6052985
3 м
Разделительная полочка 60 A4 Разделительная полочка 60 A4 TSG 60 A4 6062086
3 м
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4 Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4 RBMV 650 A4 6040550
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 650 A4 / 6047722 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 650 A4 / 6047722 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 650 A4 / 6047722 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 650 A4 / 6047722 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 650 A4 / 6047722 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKSM 650 A4 / 6047722 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RKSM 650 A4 / 6047722
Загрузить