Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, ширина канала 110, высота канала 70

Артикул, номер 6274306 | EAN 4012195656371

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Короб для монтажа электроустановочных изделий GK из поливинилхлорида без свинца предназначен для прямого настенного монтажа или монтажа на настенных консолях. Крепление осуществляется за счет перфорации короба. Короб GK для монтажа электроустановочных изделий из пластмассы имеет на дне С-образный профиль для установки разделительной перегородки из пластика. В монтажных коробках серии 71GD могут устанавливаться различные механизмы (розетки, выключатели и т.д.), а также изделия серии Modul 45. Системное отверстие составляет 76,5 мм. С одной стороны секции кабельного короба установлены 2 муфты. Крышку необходимо заказывать отдельно.
Крышку необходимо заказать отдельно.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Короб для монтажа электроустановочных изделий GEK-К, глубина короба 70 мм
  • Настенный монтаж
  • Монтаж консоли
  • Ширина колеи 80 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Защитная плёнка да
Кабельный зажим нет
Количество вставных перегородок 1
Количество крышек 1
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль
Коэффициент прочности IK08
Крышка входит в комплект поставки нет
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Перфорация основания с перфорацией дна
Полезное поперечное сечение 6400 mm²
Прямоугольная конструкция да
Размер 70x110x2000
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 2000 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7193 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7193 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-70110RW 2000 mm белоснежный; RAL 9010 6274300
2 м
GK-70110CW 2000 mm кремовый; RAL 9001 6274301
2 м
GK-70110LGR 2000 mm светло-серый; RAL 7035 6274302
2 м
GK-70110GR 2000 mm серый камень; RAL 7030 6274306
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Разгрузка от натяжения 7ZE Разгрузка от натяжения 7ZE 7ZE 6288790
50 Штук
Крышка короба из пластика, гладкая Крышка короба из пластика, гладкая GK-OTGGR 6278686
2 м
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 GK-E70110GR 6274376
1 Штук
Перегородка GK-TW70 Перегородка GK-TW70 GK-TW70 6274900
2 м
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 GK-I70110GR 6274346
1 Штук
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 GK-A70110GR 6274316
1 Штук
Крышка внешнего угла из пластика, гладкая Крышка внешнего угла из пластика, гладкая GK-OTGAGR 6274796
2 Штук
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 GK-F70110GR 6274326
1 Штук
Крышка плоского угла из пластика, гладкая Крышка плоского угла из пластика, гладкая GK-OTGFGR 6274496
1 Штук
Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110 GK-T70110GR 6274366
1 Штук
Скоба-держатель кабеля KL80A Скоба-держатель кабеля KL80A KL80A 6288640
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-70110GR / 6274306 , 0.20MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-70110GR / 6274306 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-70110GR / 6274306 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-70110GR / 6274306 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-70110GR / 6274306 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-70110GR / 6274306 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.