Круглый проводник из алюминия

Артикул, номер 5021308 | EAN 4012195381976

Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• RD 8 ALU: полужесткий (E-AlMgSi0.5 согласно стандарту DIN 48801);
• RD 8 ALU-T: гнущийся (E-AlMgSi0.5 согласно стандарту DIN 48801);
• RD 10 ALU: чистый алюминий (E-Al согласно стандарту DIN 48801);
• AL и ALMgSi: запрещается прокладывать в прямом контакте со штукатуркой, раствором
или бетоном, а также в грунте.
  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Диаметр 10 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Количество отдельных проводов 1
Кольцо стандартного размера (ок. кг) 20
Кольцо стандартного размера (ок. м) 95
Материал Алюминий
Оболочка материала без
Поперечное сечение 78 mm²
Размер 10mm
Свойство материала Прочее
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер D 10 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Кольцо стандартного размера (ок. кг) Кольцо стандартного размера (ок. м) Поперечное сечение Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RD 8-ALU 8 mm 20 150 50 mm² Алюминий 5021286
150 м
RD 8-ALU-T 8 mm 20 150 50 mm² Алюминий 5021294
150 м
RD 8-ALU-T 75 8 mm 10 75 50 mm² Алюминий 5021296
75 м
RD 10-ALU 10 mm 20 95 78 mm² Алюминий 5021308
95 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Щиток с номерным знаком Щиток с номерным знаком 311 N-ALU 16 3049345
5 Штук
Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм 177 20 VA M6 5207339
20 Штук
Держатель Rd 8–10 мм Держатель Rd 8–10 мм 177 30 M8 5207460
20 Штук
Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, с бетоном Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, с бетоном 165 MBG-8-10 5218700
12 Штук
Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной 5001 N-VA 5304176
10 Штук
Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, двойной, с прижимной пластиной Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, двойной, с прижимной пластиной 5002 N-VA 5304270
10 Штук
Соединитель Vario для быстрого монтажа Соединитель Vario для быстрого монтажа 249 8-10 ALU 5311519
30 Штук
Клемма для водосточного желоба RK-FIX Клемма для водосточного желоба RK-FIX RK-FIX VA 5316459
10 Штук
Соединительная скоба с двойной перемычкой Соединительная скоба с двойной перемычкой 287 DCT 5320707
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RD 10-ALU / 5021308 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RD 10-ALU / 5021308 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия RD 10-ALU / 5021308 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RD 10-ALU / 5021308 , 0.13MB , pdf

RD 10-ALU / 5021308
Загрузить