- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• RD 8 ALU: полужесткий (E-AlMgSi0.5 согласно стандарту DIN 48801);
• RD 8 ALU-T: гнущийся (E-AlMgSi0.5 согласно стандарту DIN 48801);
• RD 10 ALU: чистый алюминий (E-Al согласно стандарту DIN 48801);
• AL и ALMgSi: запрещается прокладывать в прямом контакте со штукатуркой, раствором
или бетоном, а также в грунте.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 8 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Количество отдельных проводов 1 Кольцо стандартного размера (ок. кг) 20 Кольцо стандартного размера (ок. м) 150 Материал Алюминий Оболочка материала без Поперечное сечение 50 mm² Размер 8mm Свойство материала weich Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 8 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RD 8-ALU-T / 5021294 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС RD 8-ALU-T / 5021294 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия RD 8-ALU-T / 5021294 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RD 8-ALU-T / 5021294 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Щиток с номерным знаком
Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм
Держатель Rd 8–10 мм
Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, с бетоном
Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной
Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, двойной, с прижимной пластиной
Соединитель Vario для быстрого монтажа
Клемма для водосточного желоба RK-FIX
Соединительная скоба с двойной перемычкой