Круглый проводник из нержавеющей стали A4

Артикул, номер 5021642 | EAN 4012195902058

Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• RD 10-V4A может быть проложен в грунте;
• в соответствии со стандартом для фундаментных заземлителей DIN 18014: V4A должен
находиться в земле.
  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Диаметр 10 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Количество отдельных проводов 1
Кольцо стандартного размера (ок. кг) 32
Кольцо стандартного размера (ок. м) 50
Материал Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Оболочка материала без
Поперечное сечение 78 mm²
Размер 10mm
Свойство материала Прочее
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер D 10 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Кольцо стандартного размера (ок. кг) Кольцо стандартного размера (ок. м) Поперечное сечение Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RD 10-V2A 10 mm 32 50 78 mm² Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 5021227
50 м
RD 8-V2A 8 mm 50 125 50 mm² Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 5021235
125 м
RD 10-V2A 10 mm 50 80 78 mm² Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 5021239
80 м
RD 10-V4A 20 10 mm 12 20 78 mm² Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 5021640
20 м
RD 10-V4A 10 mm 32 50 78 mm² Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 5021642
50 м
RD 8-V4A 8 mm 50 125 50 mm² Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 5021644
125 м
RD 10-V4A 10 mm 50 80 78 mm² Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 5021647
80 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4 Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4 252 8-10 V4A 5312318
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной 252 8-10x16 V4A 5312346
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4 Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4 253 8-10 V4A 5312582
25 Штук
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников 252 8-10xFL30V4A 5312656
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников 250 V4A 5312925
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RD 10-V4A / 5021642 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RD 10-V4A / 5021642 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия RD 10-V4A / 5021642 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RD 10-V4A / 5021642 , 0.12MB , pdf

RD 10-V4A / 5021642
Загрузить