Круглый проводник из нержавеющей стали A4

Артикул, номер 5021644 | EAN 4012195680574

Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• RD 10-V4A может быть проложен в грунте;
• в соответствии со стандартом для фундаментных заземлителей DIN 18014: V4A должен
находиться в земле.
  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Диаметр 8 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Количество отдельных проводов 1
Кольцо стандартного размера (ок. кг) 50
Кольцо стандартного размера (ок. м) 125
Материал Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Оболочка материала без
Поперечное сечение 50 mm²
Размер 8mm
Свойство материала Прочее
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер D 8 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Кольцо стандартного размера (ок. кг) Кольцо стандартного размера (ок. м) Поперечное сечение Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RD 10-V2A 10 mm 32 50 78 mm² Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 5021227
50 м
RD 8-V2A 8 mm 50 125 50 mm² Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 5021235
125 м
RD 10-V2A 10 mm 50 80 78 mm² Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 5021239
80 м
RD 10-V4A 20 10 mm 12 20 78 mm² Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 5021640
20 м
RD 10-V4A 10 mm 32 50 78 mm² Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 5021642
50 м
RD 8-V4A 8 mm 50 125 50 mm² Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 5021644
125 м
RD 10-V4A 10 mm 50 80 78 mm² Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 5021647
80 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок со светоотражающей маркировкой Защитный колпачок со светоотражающей маркировкой ProtectionBall 5018014
25 Штук
Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм 177 20 VA M6 5207339
20 Штук
Соединитель Vario для быстрого монтажа А4 Соединитель Vario для быстрого монтажа А4 249 8-10 V4A 5311404
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4 Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4 252 8-10 V4A 5312318
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной 252 8-10x16 V4A 5312346
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4 Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4 253 8-10 V4A 5312582
25 Штук
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников 252 8-10xFL30V4A 5312656
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников 250 VA 5312922
25 Штук
Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника 250 A-VA 5313023
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RD 8-V4A / 5021644 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RD 8-V4A / 5021644 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия RD 8-V4A / 5021644 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RD 8-V4A / 5021644 , 0.12MB , pdf

RD 8-V4A / 5021644
Загрузить