- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• RD 10-V4A может быть проложен в грунте;
• в соответствии со стандартом для фундаментных заземлителей DIN 18014: V4A должен
находиться в земле.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 10 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Количество отдельных проводов 1 Кольцо стандартного размера (ок. кг) 32 Кольцо стандартного размера (ок. м) 50 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Оболочка материала без Поперечное сечение 78 mm² Размер 10mm Свойство материала Прочее Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 10 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RD 10-V2A / 5021227 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС RD 10-V2A / 5021227 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия RD 10-V2A / 5021227 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RD 10-V2A / 5021227 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок со светоотражающей маркировкой
Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм
Соединитель Vario для быстрого монтажа А4
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной
Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников
Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника