- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема перфорированныых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Продольные соединители типа WRV 160 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний да Конструкция соединителей Без соединителя Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 6000 mm Полезное поперечное сечение 91400 mm² Полезное поперечное сечение 914 cm² Размер 160x600x6000 Размер 600x6000 Серия продукции Серия WKSG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Длина 6000 mm Размер B 600 mm Размер L 6000 mm Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 3 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,73 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 2,5 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 2,24 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 1,6 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 1 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 29,4973 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,4973 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний типа WKSG 160
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKSG 166 FT / 6098566 , 0.31MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKSG 166 FT / 6098566 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKSG 166 FT / 6098566 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKSG 166 FT / 6098566 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKSG 166 FT / 6098566 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKSG 166 FT / 6098566 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором DD
Продольный соединитель FT
Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний, FT
Угловой соединитель 45°, наружный, 160 FT
Стыковая планка
Шарнирный соединитель FT
Угловая секция 90° 160 FT
Т-образное/крестовое соединение 160 FT
Элемент угловой секции 160 FT
Разделительная полочка 110 DD