Листовой кабельный лоток MKS 60 FS

Артикул, номер 6055508 | EAN 4012196059898

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
MKS 60 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Размер 60x500x3000
Размер 60 x 500
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 500 mm
Размер W 500 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,6426 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,6426 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 610 FS 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6055109
3 м
MKS 615 FS 3000 mm 150 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6055141
3 м
MKS 620 FS 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6055206
3 м
MKS 630 FS 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6055303
3 м
MKS 640 FS 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6055400
3 м
MKS 650 FS 3000 mm 500 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6055508
3 м
MKS 660 FS 3000 mm 600 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6055524
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS RLVK 60 FS 6067093
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 500 FS 7070225
20 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 650 FS 6036110
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 650 FS 6036570
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 650 FS 6037110
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 650 FS 6042121
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 650 FS 6038110
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 650 FS 7027319
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FS 6052509
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 90° FS Угловая секция 90° FS RB 90 650 FS 7001304
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKS 650 FS / 6055508 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 650 FS / 6055508 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 650 FS / 6055508 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 650 FS / 6055508 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 650 FS / 6055508 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 650 FS / 6055508 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKS 650 FS / 6055508
Загрузить