Монтажная коробка для скрытой установки UP 46, с накладками для гвоздей

Артикул, номер 2003714 | EAN 4012196700820

2003714 / UG 46-NL
46 mm
60 mm
20/25 мм
7
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для скрытой установки с накладками для гвоздей в кирпичную кладку на глубину не менее 46 мм.
• Резьбовые вкладыши 4 x 3
• Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
• 6 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
• 1 ввод до Ø 20 мм в дне
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
  • Степень защиты IP 30
  • Номинальное сечение 1,5-2,5 мм²
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • CO2-reduced material
  • Recycling material ratio in %
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вводы труб Ø 20 мм 1
Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Продавливаемое отверстие
воздухонепроницаемая нет
Диаметр 60 mm
Для труб диаметром 20/25 мм
Количество вводов 7
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 6
Крепление крышки Болты
Крепление устройств Винты или распорные лапки
Крышка без
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Размер Ø60mm, H46mm
Расчетное напряжение 400 V
С винтами нет
Серия продукции Серия WIN
Со скобами да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Форма круглой формы
Цвет глубокий черный

Размеры

Высота 46 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0531 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-11-20T00:00:00.000+0100
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0531 кг CO2e / 1 Шт.

Материалы и упаковка

Доля материала вторичной переработки 80 %
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UG 46-NL 46 mm 60 mm 20/25 мм 7 2003714
25 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UP Quick-Fix UP Quick-Fix ZU 60-QF 2003740
25 Штук
Выравнивающее кольцо 12 мм Выравнивающее кольцо 12 мм ZU 12-PR 2003742
25 Штук
Выравнивающее кольцо 24 мм Выравнивающее кольцо 24 мм ZU 24-PR 2003744
25 Штук
Сигнальная крышка для монтажных коробок для скрытой установки UP, одинарная Сигнальная крышка для монтажных коробок для скрытой установки UP, одинарная ZU 60-SD 2003760
50 Штук
Промежуточная опора UP Промежуточная опора UP ZU 20-AS 2003746
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UG 46-NL / 2003714 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UG 46-NL / 2003714 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UG 46-NL / 2003714 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UG 46-NL / 2003714 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval HG 46 , 0.34MB , pdf

Загрузить

UG 46-NL / 2003714
Загрузить