- Описание продукта
-
Описание продуктаЛегкий настенный / опорный кронштейн.
В комплекте с болтом М10 х 25 для крепления на U-стойках .
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,2 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Размер B110mm Серия продукции Серия MWA Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2,09 in Высота 53 mm Длина 32,5 mm Размер Н 53 mm Размер B 110 mm Размер A 32,5 mm Размер W 110 mm Ширина 4 in Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4573 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4573 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа MWA 12
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MWA 12 11S FS / 6424716 , 0.28MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MWA 12 11S FS / 6424716 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MWA 12 11S FS / 6424716 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MWA 12 11S FS / 6424716 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MWA 12 11S FS / 6424716 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект для быстрого крепления