Настенный и опорный кронштейн MWA 12 FS

Артикул, номер 6424740 | EAN 4012196637034

1,2 kN
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Легкий настенный / опорный кронштейн.

В комплекте с болтом М10 х 25 для крепления на U-стойках .

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,2 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер B310mm
Серия продукции Серия MWA
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 75 mm
Высота 2,95 in
Длина 38,5 mm
Размер Н 75 mm
Размер B 310 mm
Размер A 38,5 mm
Размер W 310 mm
Ширина 310 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3665 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3665 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа MWA 12

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа MWA 12
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MWA 12 11S FS 110 mm 1,2 kN цинковый 6424716
1 Штук
MWA 12 21S FS 210 mm 1,2 kN цинковый 6424732
1 Штук
MWA 12 31S FS 310 mm 1,2 kN цинковый 6424740
1 Штук
MWA 12 41S FS 410 mm 1,2 kN цинковый 6424759
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект для быстрого крепления Комплект для быстрого крепления FCM F 6424548
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MWA 12 31S FS / 6424740 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MWA 12 31S FS / 6424740 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MWA 12 31S FS / 6424740 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MWA 12 31S FS / 6424740 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MWA 12 31S FS / 6424740 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

MWA 12 31S FS / 6424740
Загрузить