Плоский проводник из нержавеющей стали A4

Артикул, номер 5018706 | EAN 4012195800477

30 mm
3,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• в соответствии со стандартом для фундаментных заземлителей DIN 18014: V4A должен
находиться в земле;
• для применения в зонах с высоким риском образования коррозии;
• для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.
  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Кольцо стандартного размера (ок. кг) 42
Кольцо стандартного размера (ок. м) 50
Материал Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Поперечное сечение 105 mm²
Размер 30x3,5mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 3,5 mm
Размер Н 3,5 mm
Размер B 30 mm
Ширина 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5052 V2A 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5018501
50 м
5052 V4A 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5018706
50 м
5052 V4A 30X3.5 30 mm 3,5 mm 5018730
25 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4 Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4 252 8-10 V4A 5312318
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной 252 8-10x16 V4A 5312346
10 Штук
Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4 Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины А4 253 8-10 V4A 5312582
25 Штук
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников 252 8-10xFL30V4A 5312656
10 Штук
Крестовой соединитель DIN для плоских проводников Крестовой соединитель DIN для плоских проводников 256 A-DIN 30 V4A 5314659
10 Штук
Элемент системы заземления с болтами и двойной резьбой FT Элемент системы заземления с болтами и двойной резьбой FT 205 DG L180 FT 5420024
10 Штук
Уплотнительная манжета для плоских проводников Уплотнительная манжета для плоских проводников DW FL30x3,5 2360043
1 Штук
Дистанционный держатель Дистанционный держатель 1811 5014018
25 Штук
Дистанционный держатель Дистанционный держатель 1811 L 5014026
25 Штук
Компенсатор для фундаментного заземления Компенсатор для фундаментного заземления 1807 DB 5016160
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5052 V4A 30X3.5 / 5018706 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5052 V4A 30X3.5 / 5018706 , 0.06MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 5052 V4A 30X3.5 / 5018706 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5052 V4A 30X3.5 / 5018706 , 0.12MB , pdf

5052 V4A 30X3.5 / 5018706
Загрузить