Подкладная шайба

Артикул, номер 3402061 | EAN 4012195300014

Описание продукта
Описание продукта
Шайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Внутренний диаметр 6,4 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Сталь
Наружный диаметр 12 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Прочность материала 1,6 mm
Размер M6
Резьба M6
С зубцами нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,06 in
Фасеточный нет
Форма отверстия круглой формы

Размеры

Размер d мин. 12 mm
Размер h 1,6 mm
Размер d 6,4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0022 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0022 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M4 D09 G 9 mm 4,3 mm 0,8 mm M4 3402045
100 Штук
WS M6 D12 G 12 mm 6,4 mm 1,6 mm M6 3402061
100 Штук
WS M8 D16 G 16 mm 8,4 mm 1,6 mm M8 3402088
100 Штук
WS M10 D20 G 20 mm 10,5 mm 2 mm M10 3402096
100 Штук
WS M10 D20 G SW 20 mm 10,5 mm 2 mm M10 3402098
100 Штук
WS M12 D24 G 24 mm 13 mm 2,5 mm M12 3402126
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M6 D12 G / 3402061 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WS M6 D12 G / 3402061 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия WS M6 D12 G / 3402061 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M6 D12 G / 3402061 , 0.13MB , pdf

WS M6 D12 G / 3402061
Загрузить