- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Закаленная поверхность нет Материал Сталь Поверхность Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета Размер M10 Резьба M10 Серия продукции BlackLine, Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Фасеточный нет Цвет черный Размеры
Размер d мин. 20 mm Размер h 2 mm Размер d 10,5 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WS M10 D20 G SW / 3402098 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия WS M10 D20 G SW / 3402098 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WS M10 D20 G SW / 3402098 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский