- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 4,3 mm Закаленная поверхность нет Материал Сталь Наружный диаметр 9 mm Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 0,8 mm Размер M4 Резьба M4 С зубцами нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Фасеточный нет Форма отверстия круглой формы Размеры
Размер d мин. 9 mm Размер h 0,8 mm Размер d 4,3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0014 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0014 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WS M4 D09 G / 3402045 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС WS M4 D09 G / 3402045 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия WS M4 D09 G / 3402045 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WS M4 D09 G / 3402045 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский