Подкладная шайба

Артикул, номер 3402096 | EAN 4012195300137

Описание продукта
Описание продукта
Шайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Внутренний диаметр 10,5 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Сталь
Наружный диаметр 20 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Прочность материала 2 mm
Размер M10
Резьба M10
С зубцами нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,08 in
Фасеточный нет
Форма отверстия круглой формы

Размеры

Размер d мин. 20 mm
Размер h 2 mm
Размер d 10,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0102 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0102 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M4 D09 G 9 mm 4,3 mm 0,8 mm M4 3402045
100 Штук
WS M6 D12 G 12 mm 6,4 mm 1,6 mm M6 3402061
100 Штук
WS M8 D16 G 16 mm 8,4 mm 1,6 mm M8 3402088
100 Штук
WS M10 D20 G 20 mm 10,5 mm 2 mm M10 3402096
100 Штук
WS M10 D20 G SW 20 mm 10,5 mm 2 mm M10 3402098
100 Штук
WS M12 D24 G 24 mm 13 mm 2,5 mm M12 3402126
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M10 D20 G / 3402096 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WS M10 D20 G / 3402096 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия WS M10 D20 G / 3402096 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M10 D20 G / 3402096 , 0.13MB , pdf

WS M10 D20 G / 3402096
Загрузить