- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 8,4 mm Закаленная поверхность нет Материал Сталь Наружный диаметр 16 mm Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 1,6 mm Размер M8 Резьба M8 С зубцами нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,06 in Фасеточный нет Форма отверстия круглой формы Размеры
Размер d мин. 16 mm Размер h 1,6 mm Размер d 8,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,004 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,004 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WS M8 D16 G / 3402088 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС WS M8 D16 G / 3402088 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия WS M8 D16 G / 3402088 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WS M8 D16 G / 3402088 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский