Подвесная стойка TP A2

Артикул, номер 6364852 | EAN 4012195617877

цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Стойка ТР для крепления к горизонтальным бетонным перекрытиям.

Если профиль крепится к потолку или усилителю, то для придания устойчивости конструкции необходимо установить распорку DS 4.

Важно: применяются кронштейны длиной макс. 345 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение S-образный профиль
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер L645mm
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 120 mm
Длина 645 mm
Размер L 645 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,9913 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,9913 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Подвесная стойка TP

Подвесная стойка TP
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPS 445 A2 445 mm цвета нержавеющей стали 6364848
1 Штук
TPS 545 A2 545 mm цвета нержавеющей стали 6364850
1 Штук
TPS 645 A2 645 mm цвета нержавеющей стали 6364852
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок TPS KS OR 6364625
10 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 FRS 10x25 TPS A2 6407537
50 Штук
Распорка А2 Распорка А2 DS 4 A2 6416594
10 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 A2 Винт с шестигранной головкой M10 A2 SKS 10x90 A2 6418255
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPS 645 A2 / 6364852 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPS 645 A2 / 6364852 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPS 645 A2 / 6364852 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPS 645 A2 / 6364852 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPS 645 A2 / 6364852 , 0.12MB , pdf

TPS 645 A2 / 6364852
Загрузить