- Описание продукта
-
Описание продуктаСтойка ТР для крепления к горизонтальным бетонным перекрытиям.
Если профиль крепится к потолку или усилителю, то для придания устойчивости конструкции необходимо установить распорку DS 4.
Важно: применяются кронштейны длиной макс. 345 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение S-образный профиль Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер L445mm Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 120 mm Длина 445 mm Размер L 445 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,6238 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6238 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Подвесная стойка TP
-
Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPS 445 A2 / 6364848 , 0.23MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPS 445 A2 / 6364848 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPS 445 A2 / 6364848 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPS 445 A2 / 6364848 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPS 445 A2 / 6364848 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2
Распорка А2
Винт с шестигранной головкой M10 A2