Подвесная стойка US 3 А2

Артикул, номер 6342409 | EAN 4012195705390

цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной траверсой.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 2,1 kN
Длина кронштейна 400 1,1 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 5 kN
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2 mm
Размер 50x30x600
Серия продукции Серия US 3K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 30 mm
Длина 600 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,807 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,807 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку US 3 K

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку US 3 K
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 3 K 20 A2 200 mm цвета нержавеющей стали 6342401
1 Штук
US 3 K 30 A2 300 mm цвета нержавеющей стали 6342403
1 Штук
US 3 K 40 A2 400 mm цвета нержавеющей стали 6342405
1 Штук
US 3 K 50 A2 500 mm цвета нержавеющей стали 6342407
1 Штук
US 3 K 60 A2 600 mm цвета нержавеющей стали 6342409
1 Штук
US 3 K 70 A2 700 mm цвета нержавеющей стали 6342411
1 Штук
US 3 K 80 A2 800 mm цвета нержавеющей стали 6342413
1 Штук
US 3 K 90 A2 900 mm цвета нержавеющей стали 6342415
1 Штук
US 3 K 100 A2 1000 mm цвета нержавеющей стали 6342417
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки А2 Соединитель U-образной стойки А2 VUS 3 A2 6018517
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 3 KS OR 6338458
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 FRS 10x25 A2 6406718
50 Штук
Распорка А2 Распорка А2 DSK 25 A2 6416448
10 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 A2 Винт с шестигранной головкой M10 A2 SKS 10x90 A2 6418255
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 3 K 60 A2 / 6342409 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 3 K 60 A2 / 6342409 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 3 K 60 A2 / 6342409 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 3 K 60 A2 / 6342409 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 3 K 60 A2 / 6342409 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) US 3 K 60 A2 / 6342409 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 3 K 60 A2 / 6342409
Загрузить