Подвесная стойка US 5

Артикул, номер 6341527 | EAN 4012196536771

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 50 мм с приваренной траверсой.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 5,75 kN
Длина кронштейна 400 3,1 kN
Длина кронштейна 600 2,2 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 10 kN
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 2,5 mm
Размер 50x50x200
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 5K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Длина 200 mm
Размер L 200 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9947 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9947 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 5 K

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 5 K
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 5 K 20 FT 200 mm цинковый 6341527
1 Штук
US 5 K 30 FT 300 mm цинковый 6341535
1 Штук
US 5 K 40 FT 400 mm цинковый 6341543
1 Штук
US 5 K 50 FT 500 mm цинковый 6341551
1 Штук
US 5 K 60 FT 600 mm цинковый 6341578
1 Штук
US 5 K 70 FT 700 mm цинковый 6341586
1 Штук
US 5 K 80 FT 800 mm цинковый 6341594
1 Штук
US 5 K 90 FT 900 mm цинковый 6341608
1 Штук
US 5 K 100 FT 1000 mm цинковый 6341616
1 Штук
US 5 K 110 FT 1100 mm цинковый 6341624
1 Штук
US 5 K 120 FT 1200 mm цинковый 6341632
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образных стоек FT Соединитель U-образных стоек FT VUS 5 FT 6018505
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 5 KS OR 6338462
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Штук
Распорка FT Распорка FT DSK 45 FT 6416500
20 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 F Винт с шестигранной головкой M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 5 K 20 FT / 6341527 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 5 K 20 FT / 6341527 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 5 K 20 FT / 6341527 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 5 K 20 FT / 6341527 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 5 K 20 FT / 6341527 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) US 5 K 20 FT / 6341527 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

US 5 K 20 FT / 6341527
Загрузить