Подвесная стойка US 7

Артикул, номер 6338704 | EAN 4012196185955

цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Подвеска (U-профиль) с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Длина кронштейна 200 8,3 kN
Длина кронштейна 400 5 kN
Длина кронштейна 600 3,5 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 11 kN
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 4 mm
Размер 70x50x1100
Серия продукции Серия US 7K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 50 mm
Длина 1100 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 33,6778 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 33,6778 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма допустимой нагрузки U-образной стойки типа US 7

Диаграмма допустимой нагрузки U-образной стойки типа US 7
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 7 K 20 A2 200 mm цвета нержавеющей стали 6338607
1 Штук
US 7 K 30 A2 300 mm цвета нержавеющей стали 6338615
1 Штук
US 7 K 40 A2 400 mm цвета нержавеющей стали 6338623
1 Штук
US 7 K 50 A2 500 mm цвета нержавеющей стали 6338631
1 Штук
US 7 K 60 A2 600 mm цвета нержавеющей стали 6338658
1 Штук
US 7 K 70 A2 700 mm цвета нержавеющей стали 6338666
1 Штук
US 7 K 80 A2 800 mm цвета нержавеющей стали 6338674
1 Штук
US 7 K 90 A2 900 mm цвета нержавеющей стали 6338682
1 Штук
US 7 K 100 A2 1000 mm цвета нержавеющей стали 6338690
1 Штук
US 7 K 110 A2 1100 mm цвета нержавеющей стали 6338704
1 Штук
US 7 K 120 A2 1200 mm цвета нержавеющей стали 6338712
1 Штук
US 7 K 140 A2 1400 mm цвета нержавеющей стали 6338739
1 Штук
US 7 K 150 A2 1500 mm цвета нержавеющей стали 6338747
1 Штук
US 7 K 200 A2 2000 mm цвета нержавеющей стали 6338801
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки А2 Соединитель U-образной стойки А2 VUS 7 A2 6018408
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 7 KS OR 6338497
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 FRS 12x25 A2 6406750
25 Штук
Распорка DSK 61 A2 Распорка DSK 61 A2 DSK 61 A2 6416527
10 Штук
Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой. Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой. SKS 12x100 A2 6418368
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 7 K 110 A2 / 6338704 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 7 K 110 A2 / 6338704 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 7 K 110 A2 / 6338704 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 7 K 110 A2 / 6338704 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 7 K 110 A2 / 6338704 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) US 7 K 110 A2 / 6338704 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 7 K 110 A2 / 6338704
Загрузить