- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвеска (U-профиль) с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции.
Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации 3 стороны перфорированные Длина кронштейна 200 8,3 kN Длина кронштейна 400 5 kN Длина кронштейна 600 3,5 kN Исполнение U-образный профиль Макс. тяговая нагрузка 11 kN Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 4 mm Размер 70x50x900 Серия продукции Серия US 7K Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 50 mm Длина 900 mm Ширина 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 26,5756 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 26,5756 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма допустимой нагрузки U-образной стойки типа US 7
-
Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 7 K 90 A2 / 6338682 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 7 K 90 A2 / 6338682 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 7 K 90 A2 / 6338682 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 7 K 90 A2 / 6338682 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 7 K 90 A2 / 6338682 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) US 7 K 90 A2 / 6338682 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель U-образной стойки А2
Защитный колпачок
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2
Распорка DSK 61 A2
Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой.