Подвесная стойка US 7 FT

Артикул, номер 6342368 | EAN 4012196225132

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной траверсой.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 2,1 kN
Длина кронштейна 400 1,1 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 5 kN
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 2 mm
Размер 50x30x1000
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 3K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,08 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 30 mm
Длина 1000 mm
Длина 3,28 ft
Размер L 1000 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,8759 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8759 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку US 3 K

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку US 3 K
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 3 K 20 FT 200 mm цинковый 6342351
1 Штук
US 3 K 30 FT 300 mm цинковый 6342353
1 Штук
US 3 K 40 FT 400 mm цинковый 6342355
1 Штук
US 3 K 50 FT 500 mm цинковый 6342357
1 Штук
US 3 K 60 FT 600 mm цинковый 6342359
1 Штук
US 3 K 70 FT 700 mm цинковый 6342362
1 Штук
US 3 K 80 FT 800 mm цинковый 6342364
1 Штук
US 3 K 90 FT 900 mm цинковый 6342366
1 Штук
US 3 K 100 FT 1000 mm цинковый 6342368
1 Штук
US 3 K 110 FT 1100 mm цинковый 6342370
1 Штук
US 3 K 120 FT 1200 mm цинковый 6342372
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки FT Соединитель U-образной стойки FT VUS 3 FT 6018513
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 3 KS OR 6338458
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Штук
Распорка FT Распорка FT DSK 25 FT 6416446
20 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 F Винт с шестигранной головкой M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 3 K 100 FT / 6342368 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 3 K 100 FT / 6342368 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 3 K 100 FT / 6342368 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 3 K 100 FT / 6342368 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 3 K 100 FT / 6342368 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) US 3 K 100 FT / 6342368 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 3 K 100 FT / 6342368
Загрузить