- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной траверсой.
Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина кронштейна 200 2,1 kN Длина кронштейна 400 1,1 kN Исполнение U-образный профиль Макс. тяговая нагрузка 5 kN Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Прочность материала 2 mm Размер 50x30x600 С зубцами нет Серия продукции Серия US 3K Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,08 in Цвет цинковый Размеры
Высота 30 mm Длина 1,96 ft Длина 600 mm Размер L 600 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,5154 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5154 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на U-образную стойку US 3 K
-
Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 3 K 60 FT / 6342359 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 3 K 60 FT / 6342359 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 3 K 60 FT / 6342359 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 3 K 60 FT / 6342359 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 3 K 60 FT / 6342359 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) US 3 K 60 FT / 6342359 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель U-образной стойки FT
Защитный колпачок
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой
Распорка FT
Винт с шестигранной головкой M10 F