- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительный кабельный короб с крышкой, с перфорированным основанием; сужения в боковых стенках предотвращают выпадение проводов. Номинальный размер системного отверстия соответствует внутреннему размеру короба. Специальные размеры по запросу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Перфорация основания Гибкость нет Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Конструкция боковой стенки со шлицем Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Полезное поперечное сечение 13,56 cm² Размер 60x25x2000 Расстояние между шлицами 10 mm С крышкой да самогасящийся да Серия продукции LK4 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкий к току утечки да Цвет серый камень; RAL 7030 Ширина шлица 4 mm Размеры
Высота 60 mm Длина 2000 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2253 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2253 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LK4 N 60025 / 6178203 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности LK4 N 60025 / 6178203 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС LK4 N 60025 / 6178203 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LK4 N 60025 / 6178203 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LK4 N 60025 / 6178203 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LK4 N 60025 / 6178203 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, wiring duct LK4, LK4N , 0.17MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdf
Казахстан - Русский
Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N
Крышка
Насечная клепка, KSN 1
Насечная клепка, KSN 22
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2
Щипцы для ослабления зажимов
Дистанционный держатель
Дистанционный держатель