Секция кабельного канала глухая, с фиксатором, высота 40-240 мм

Артикул, номер 7424060 | EAN 4012195243229

2400 mm
40 mm
3
Описание продукта
Описание продукта
Готовый к монтажу сегмент кабельного канала, устанавливаемый заподлицо со стяжкой, для прокладки кабеля, состоящий из 3 системных крышек, двух боковых профилей с прикрепленной гибкой боковой стенкой из металлической сетки, профилей для стыковки с напольным покрытием Н = 3 мм. Для сухих помещений с напольными покрытиями с сухим типом уборки. С соответствующими системными принадлежностями подходит также для полов с влажным типом уборки. В комплект входят 6 регулируемых по высоте крепежных уголков, 6 анкеров бесшовного пола и 3 уплотнения крышки (для каналов шириной 200, 300 и 400 мм) или 6 уплотнений крышки (для каналов шириной 500 и 600 мм). Необходимые нивелирующие элементы (следует учитывать высоту нивелирования) для опоры крышки 500 и 600 не входят в комплект поставки, они заказываются отдельно. Крышки канала до номинальной ширины 400 включительно предварительно смонтированы с фиксирующими пружинами.

С тремя фиксаторами на глухих крышках (L = 800 мм).

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения да
Высота канала макс. 240 mm
Высота канала мин. 40 mm
Диапазон регулирования макс. 240 mm
Диапазон регулирования мин. 40 mm
Крепление крышки с фиксацией да
Крышка с монтажным отверстием нет
Крышки 3
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 40
Монтажное отверстие без
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка да
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для компенсационного зазора нет
Прочность материала крышки 4
Размер 2400x200x240
С выравниванием потенциалов нет
С выступающей частью да
С отверстием для подключения нет
С перегородкой нет
Серия продукции Серия OKA
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Съемная крышка да
Уборка пола влажный

Размеры

Длина 2400 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 47,4413 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 47,4413 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота канала мин. Высота канала макс. Крышки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKA-G20040140R 2400 mm 200 mm 40 mm 140 mm 3 7424040
2,4 м
OKA-G30040140R 2400 mm 300 mm 40 mm 140 mm 3 7424042
2,4 м
OKA-G40040140R 2400 mm 400 mm 40 mm 140 mm 3 7424044
2,4 м
OKA-G50040140R 2400 mm 500 mm 40 mm 140 mm 3 7424046
2,4 м
OKA-G60040140R 2400 mm 600 mm 40 mm 140 mm 3 7424048
2,4 м
OKA-G20040240R 2400 mm 200 mm 40 mm 240 mm 3 7424060
2,4 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект для ответвления кабельного канала (Т-образного и крестообразного) Комплект для ответвления кабельного канала (Т-образного и крестообразного) OKA FB2 TX 7424821
1 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 110 FS 6062122
3 м
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 135 FS 6062132
3 м
Загрузки

Техническая спецификация OKA-G20040240R / 7424060 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OKA-G20040240R / 7424060 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия OKA-G20040240R / 7424060 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKA-G20040240R / 7424060 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.