- Описание продукта
-
Описание продуктаГотовый к монтажу сегмент кабельного канала, устанавливаемый заподлицо со стяжкой, для прокладки кабеля, состоящий из 3 системных крышек, двух боковых профилей с прикрепленной гибкой боковой стенкой из металлической сетки, профилей для стыковки с напольным покрытием Н = 3 мм. Для сухих помещений с напольными покрытиями с сухим типом уборки. С соответствующими системными принадлежностями подходит также для полов с влажным типом уборки. В комплект входят 6 регулируемых по высоте крепежных уголков, 6 анкеров бесшовного пола и 3 уплотнения крышки (для каналов шириной 200, 300 и 400 мм) или 6 уплотнений крышки (для каналов шириной 500 и 600 мм). Необходимые нивелирующие элементы (следует учитывать высоту нивелирования) для опоры крышки 500 и 600 не входят в комплект поставки, они заказываются отдельно. Крышки канала до номинальной ширины 400 включительно предварительно смонтированы с фиксирующими пружинами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 140 mm Высота канала мин. 40 mm Диапазон регулирования макс. 140 mm Диапазон регулирования мин. 40 mm Крепление крышки с фиксацией да Крышка с монтажным отверстием нет Крышки 3 Материал Сталь Минимальная высота стяжки 40 Монтажное отверстие без Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка да Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для компенсационного зазора нет Прочность материала крышки 4 Размер 2400x400x140 С выравниванием потенциалов нет С выступающей частью да С отверстием для подключения нет С перегородкой нет Серия продукции Серия OKA Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемная крышка да Уборка пола влажный Размеры
Длина 2400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 70,8592 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 70,8592 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKA-G40040140R / 7424044 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС OKA-G40040140R / 7424044 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия OKA-G40040140R / 7424044 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKA-G40040140R / 7424044 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, screed-flush duct systems OKA-G and OKA-W , 3.48MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Комплект для ответвления кабельного канала налево, высота 40 - 150 мм
Комплект для ответвления кабельного канала направо, высота 40 - 150 мм
Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-150 мм
Монтажная секция для установки лючка GES9, высота 40-140 мм
Монтажная секция для установки лючка GESR9, высота 40-140 мм
Комплект для ответвления кабельного канала (Т-образного и крестообразного)
Регулируемая опора крышки, для каналов высотой 40-70 мм
Клемма для подключения заземляющего провода
Разделительная полочка 60 FS
Разделительная полочка 85 FS
Разделительная полочка
Разделительная полочка