- Описание продукта
-
Описание продуктаШестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система, гайка Внешний шестигранник Класс прочности 8.8 Конструкция гайки Гайка Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 10 Не содержит галогенов да Поверхность гальванически оцинкованный Размер M10 Размер под ключ 17 Резьба M10 Резьба, британская система 3/8 дюйма с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер h 8,4 mm Размер d 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0283 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0283 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HN M10 G / 3400107 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС HN M10 G / 3400107 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия HN M10 G / 3400107 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HN M10 G / 3400107 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский