Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикул, номер 3400109 | EAN 4012197490195

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Поверхность Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета
Размер M10
Размер под ключ 17
Резьба M10
с фланцем нет
Серия продукции BlackLine, Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Размер h 8,4 mm
Размер d 10 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HN M4 G 4 mm 3,2 mm 7 3400042
100 Штук
HN M5 G 5 mm 4,7 mm 8 3400050
100 Штук
HN M6 G 6 mm 5,2 mm 10 3400069
100 Штук
HN M8 G 8 mm 6,8 mm 13 3400085
100 Штук
HN M10 G 10 mm 8,4 mm 17 3400107
100 Штук
HN M10 G SW 10 mm 8,4 mm 17 3400109
100 Штук
HN M12 G 12 mm 10,8 mm 19 3400123
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HN M10 G SW / 3400109 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия HN M10 G SW / 3400109 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HN M10 G SW / 3400109 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.