- Описание продукта
-
Описание продуктаШестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система, гайка Внешний шестигранник Класс прочности 8.8 Конструкция гайки Гайка Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 8 Не содержит галогенов да Поверхность гальванически оцинкованный Размер M8 Размер под ключ 13 Резьба M8 Резьба, британская система 5/16 дюйма с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер h 6,8 mm Размер d 8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0128 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0128 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HN M8 G / 3400085 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС HN M8 G / 3400085 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия HN M8 G / 3400085 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия HN M8 G / 3400085 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский