Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикул, номер 3400050 | EAN 4012195298038

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8
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
Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Класс прочности 8.8
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 5
Не содержит галогенов да
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M5
Размер под ключ 8
Резьба M5
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер h 4,7 mm
Размер d 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0031 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0031 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HN M4 G 4 mm 3,2 mm 7 3400042
100 Штук
HN M5 G 5 mm 4,7 mm 8 3400050
100 Штук
HN M6 G 6 mm 5,2 mm 10 3400069
100 Штук
HN M8 G 8 mm 6,8 mm 13 3400085
100 Штук
HN M10 G 10 mm 8,4 mm 17 3400107
100 Штук
HN M10 G SW 10 mm 8,4 mm 17 3400109
100 Штук
HN M12 G 12 mm 10,8 mm 19 3400123
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HN M5 G / 3400050 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HN M5 G / 3400050 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия HN M5 G / 3400050 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HN M5 G / 3400050 , 0.13MB , pdf

HN M5 G / 3400050
Загрузить