- Описание продукта
-
Описание продуктаШестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система, гайка Внешний шестигранник Класс прочности 8.8 Конструкция гайки Гайка Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 4 Не содержит галогенов да Поверхность гальванически оцинкованный Размер M4 Размер под ключ 7 Резьба M4 с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер h 3,2 mm Размер d 4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0022 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0022 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HN M4 G / 3400042 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС HN M4 G / 3400042 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия HN M4 G / 3400042 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HN M4 G / 3400042 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский