Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикул, номер 3400123 | EAN 4012195298274

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Класс прочности 8.8
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Не содержит галогенов да
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M12
Размер под ключ 19
Резьба M12
Резьба, британская система 1/2 дюйма
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер h 10,8 mm
Размер d 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0369 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0369 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HN M4 G 4 mm 3,2 mm 7 3400042
100 Штук
HN M5 G 5 mm 4,7 mm 8 3400050
100 Штук
HN M6 G 6 mm 5,2 mm 10 3400069
100 Штук
HN M8 G 8 mm 6,8 mm 13 3400085
100 Штук
HN M10 G 10 mm 8,4 mm 17 3400107
100 Штук
HN M10 G SW 10 mm 8,4 mm 17 3400109
100 Штук
HN M12 G 12 mm 10,8 mm 19 3400123
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HN M12 G / 3400123 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HN M12 G / 3400123 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия HN M12 G / 3400123 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HN M12 G / 3400123 , 0.13MB , pdf

HN M12 G / 3400123
Загрузить