- Описание продукта
-
Описание продуктаU-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации 3 стороны перфорированные Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Прочность материала 2 mm Размер 50x30x900 Размер 30 x 50 x 2,0 С зубцами нет Серия продукции Серия US 3 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 1,52 cm⁴ Статическая величина lz 5,72 cm⁴ Статическая величина Wy 0,7 cm³ Статическая величина Wz 2,29 cm³ Статическая величина А 1,42 cm² Форма профиля U-образный профиль Цвет цинковый Ширина отверстия 11 mm Ширина шлица 30 mm Размеры
Высота 30 mm Длина 900 mm Размер L 900 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,4116 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4116 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 3 90 FS / 6342316 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 3 90 FS / 6342316 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 3 90 FS / 6342316 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 3 90 FS / 6342316 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 3 90 FS / 6342316 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель U-образной стойки FT
Защитный колпачок
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой
Распорка FT
Винт с шестигранной головкой M10 F
Траверса FT