Стойка US 7

Артикул, номер 6340202 | EAN 4012196188291

4 mm
Описание продукта
Описание продукта
U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.

При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать распорку DSK 61.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Артикулы EPD да
Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 4 mm
Размер 70 x 50 x 4
Размер 70x50x1200
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 7
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 13,79 cm⁴
Статическая величина lz 36,84 cm⁴
Статическая величина Wy 4,11 cm³
Статическая величина Wz 10,53 cm³
Статическая величина А 4,59 cm²
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цинковый
Ширина отверстия 14 mm
Ширина шлица 62 mm

Размеры

Высота 50 mm
Длина 1200 mm
Размер L 1200 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,9893 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,9893 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 7 20 FT 200 mm 4 mm 6340016
1 Штук
US 7 30 FT 300 mm 4 mm 6340032
1 Штук
US 7 40 FT 400 mm 4 mm 6340059
1 Штук
US 7 50 FT 500 mm 4 mm 6340075
1 Штук
US 7 60 FT 600 mm 4 mm 6340091
1 Штук
US 7 70 FT 700 mm 4 mm 6340113
1 Штук
US 7 80 FT 800 mm 4 mm 6340148
1 Штук
US 7 90 FT 900 mm 4 mm 6340164
1 Штук
US 7 100 FT 1000 mm 4 mm 6340180
1 Штук
US 7 110 FT 1100 mm 4 mm 6340199
1 Штук
US 7 120 FT 1200 mm 4 mm 6340202
1 Штук
US 7 130 FT 1300 mm 4 mm 6340210
1 Штук
US 7 140 FT 1400 mm 4 mm 6340229
1 Штук
US 7 150 FT 1500 mm 4 mm 6340237
1 Штук
US 7 160 FT 1600 mm 4 mm 6340245
1 Штук
US 7 170 FT 1700 mm 4 mm 6340253
1 Штук
US 7 180 FT 1800 mm 4 mm 6340261
1 Штук
US 7 190 FT 1900 mm 4 mm 6340288
1 Штук
US 7 200 FT 2000 mm 4 mm 6340296
1 Штук
US 7 600 FT 6000 mm 4 mm 6340318
1 Штук
US 7 300 FT 3000 mm 4 mm 6340377
1 Штук
US 7 250 FT 2500 mm 4 mm 6340385
1 Штук
US 7 400 FT 4000 mm 4 mm 6340393
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки FT Соединитель U-образной стойки FT VUS 7 FT 6018378
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 7 KS OR 6338497
20 Штук
Траверса, облегченное исполнение Траверса, облегченное исполнение KU 7 FT 6349102
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 12x25 F 6406254
50 Штук
Распорка Распорка DSK 61 FT 6416519
20 Штук
Болт с шестигранной головкой с гайкой,  подкладной и зубчатой шайбой. Болт с шестигранной головкой с гайкой, подкладной и зубчатой шайбой. SKS 12x100 F 6418295
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 7 120 FT / 6340202 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 7 120 FT / 6340202 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 7 120 FT / 6340202 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 7 120 FT / 6340202 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 7 120 FT / 6340202 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 7 120 FT / 6340202
Загрузить